Neue Aluminiumkondensatoren mit Schraubanschlüssen von Vishay Intertechnology bieten hohe Kapazitäts-/Spannungs-Kombinationen in kleineren Gehäusegrößen
Elektrolytkondensatoren ermöglichen hohe Rippelströme bis 49,6 A bei niedrigem ESR bis zu 2 mW und einer Lebensdauer bis zu 10.000 h

Products mentioned:
202 PML-STMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Schraubanschlüssen vorgestellt. Die neuen Schraubanschluss-Elkos ermöglichen es Entwicklern mehr Energiespeicher auf weniger Fläche unterzubringen. Die in 11 Gehäusegrößen von 35 mm x 60 mm bis 90 mm x 220 mm erhältlichen Kondensatoren der Serie 202 PML-ST von Vishay BCcomponents bieten hohe CV-Werte (Kapazität/Spannung) in kleineren Gehäusen als vorherige Produkte bei gleichzeitig höherer Rippelstrom-Belastbarkeit von bis zu 49,6 A, geringem ESR bis zu 2 mW und einer Lebensdauer von 10.000 h bei +85 °C.
Die heute vorgestellten Elektrolytkondensatoren verfügen über ein zylindrisches Aluminiumgehäuse, das mit einem blauen Schlauch isoliert ist, sowie eine Druckventil in der Anschlussscheibe. Sie bieten hohe CV-Kombinationen von 56 000 µF bei 200 V bis 15.000 µF bei 450 V. So ist beispielsweise ein Kondensator mit einem CV-Wert von 2.200 µF/400 V, der bisher in der Gehäusegröße 65 mm x 105 mm erhältlich war, jetzt in der kleineren Gehäusegröße 50 mm x 105 mm verfügbar. Bei CV-Werten mit einer ähnlichen Gehäusegröße sowie die Vorgängerserie bieten die neuen Kondensatoren einen verbesserten Rippelstrom und einen geringeren ESR. So weist beispielsweise ein Kondensator mit einem CV-Wert von 4700 µF/400 V eine um 12 % höhere Rippelstrom-Belastbarkeit und einen um 16 % niedrigeren ESR-Wert auf.
Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit einem flüssigen Elektrolyten eignen sich die RoHS-konformen Bauelemente ideal zum Filtern, Puffern und Speichern von Energie in gepulsten Leistungsanwendungen mit einer erforderlichen Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Zu den typischen Endprodukten gehören industrielle Motorantriebe, Bahnantriebe für Züge und U-Bahnen, Schweißgeräte, HLK- und USV-Systeme, Windturbinen und Solarwechselrichter sowie medizinische Röntgengeräte.
Spezifikationstabelle:
|
Series |
202 PML-ST |
|
Case size (D x L in mm) |
35 x 60 bis 90 x 220 |
|
Capacitance range |
330 µF bis 56 000 µF |
|
Tolerance |
± 20 % |
|
Rated voltage |
200 V bis 450 V |
|
Category temperature range |
-40 °C bis +85 °C |
|
Useful life at +85 °C |
10 000 h |
|
Ripple current at 100 Hz and +85 °C |
2,69 A bis 49,6 A |
|
Typ. ESR at 100 Hz |
2 mΩ bis 221 mΩ |
|
Max. ESR at 100 Hz |
4 mΩ bis 332 mΩ |
|
Max. impedance at 10 kHz |
4 mΩ bis 218 mΩ |
|
Sectional specification |
IEC 60384-4 / EN 130300 |
|
Climatic category IEC 60068 |
40 / 085 / 56 |
Lagerware für Muster, Prototypfertigung oder Kleinserien sind bei Katalog-Distributoren erhältlich. Bedarfe für höhere Produktionsmengen der Kondensatoren der Serie 202 PML-ST sind ab sofort mit Lieferzeiten von 18 bis 20 Wochen verfügbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch